Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アキュレイト
説明
電池ばね
部品表
BS-007
BT
適用する電池
単三用
ORDER
型式
BS-007
D
線径
0.55 mm
D1
大外径
9.0 mm
D2
小外径
3.5 mm
HF
自由高さ
7.5 mm
D3
大外径
9.0 mm
D4
小外径
2.5 mm
A
長さ
0.0 mm
B
長さ
0.0 mm
P
長さ
14.5 mm
Q
パック内個数
5
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031